Ventilové terminály řady VA
dle ISO 15407-2 a ISO 5599-2

Ventilinsel der VA-Reihe

Integrace systému a funkcí až do velikosti ISO 1 (42 mm)
Bez adaptéru: až 32 ventily dle norem ve třech velikostech na jednom ventilovém terminálu
VTSA


 

  • standard: ventily a základní desky s elektrickými kontakty v základní desce dle ISO 
  • přizpůsobivost: rychlá a snadná přestavba nebo rozšíření, včetně vertikální výstavby pro všechny tři velikosti
  • integrovaná robustnost: pro všechny běžné systémy sítí a Ethernet prostřednictvím CPX-AIDA 
    v kovovém provedení nebo CPX se standardní konstrukcí
  • bezpečnost díky integrované diagnostice: LED, CPX-MMI, průmyslová síť, web-monitor nebo 
    Ethernet


(c) Festo AG & Co. KG

Norma ve 3 velikostech

+ integrace pomocí
CPX-AIDA

= neomezené ISO!



© 2007 Festo, s.r.o. Praha