Servomotory EMMS-AS a ovladače
CMMP-AS s novými funkcemi

Servomotor EMMS-AS und Controller CMMS-AS

Standard pro „Cena podle funkce“:
Ovladače CMMS-AS pro 90 % všech úloh se servomotory v automatizaci, avšak za cenu o 30 % nižší než u prémiové verze

 

  • přizpůsobivost a nejjednodušší použití: strategie multi-firmware, elektrické napájení s velkou tolerancí a rozhraní CAN
  • certifikovaná bezpečnost: „bezpečné zastavení“ podle EN 954-1/kat. 3
  • dokonalý software: konfigurace softwarem FCT (Festo Configuration Tool), ovládání po síti prostřednictvím jednotného profilu dat FHPP, připojení na průmyslové sítě
  • optimalizováno: s digitálním systémem absolutního odměřování v rámci jedné otáčky/podle volby i v rámci mnoha otáček, s cenově výhodnými konektory a odpovídajícím stupněm krytí


(c) Festo AG & Co. KG
Hospodárnost Certifikovaná bezpečnost! Všestrannost!


© 2007 Festo, s.r.o. Praha