Válce DSNUP dle norem

Cena podle funkce
Kruhové válce dle ISO 6432 pro jednoduché úlohy v automatizaci
| průměr pístu [mm] | 16 | 20 | 25 |
| zdvih [mm] | 25, 50, 100 | ||
| připojení pneumatiky | M5 | G1/8 | G1/8 |
| tlumení | pružné dorazy | ||
| snímání poloh | standardními snímači pro válce SM-..8M/SM-..-10F s upevňovacími sadami SMBR | ||
| způsob upevnění | příslušenstvím | ||
| montážní poloha | libovolná | ||
| materiál profilové trubky | hliník, eloxovaný | ||
| materiál předního a zadního víka | polymer, PAMXD6-GF50 | ||
| pístnice | silně legovaná ocel, nerez | ||

| Dle norem! | Výhodné! | Lehké a odolné! |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha