Válce ADN/AEN dle norem ISO 21287

Pro maximální produktivitu na malém prostoru
Válce ADN/AEN dle norem - široké možnosti uplatnění díky velikostem a funkcím přesahujícím normy.
- velikosti s Ø pístu 12 až 125 mm
- snadno lze konfigurovat rozsáhlé množství variant
- rozsáhlý sortiment montážního příslušenství
- modely CAD pro snazší a rychlejší konstrukci
- až o 50 % menší montážní prostor oproti větším válcům podle norem ISO 15552
- 1 čidlo na válce lze nasadit ze 3 stran (drážka typu 8) u všech konstrukčních velikostí a
mnoha dalších typů válců

| Patentovaný píst 3K | Kompaktní konstrukce | Jedno pro všechny: SM..-8F |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha