Pneumatické saně Mini DGSL

Nová generace saní
Pohony se saněmi DGSL – přesné, kompaktní, snadná instalace
| velikost [mm] | 4 … 25 |
| opakovatelná přesnost [mm] | 0,01 |
| zdvih [mm] | 10 … 200 |
| síla při 6 barech [N] | 17 … 482 |

| Přímo a jednoduše | Vše na dosah | Přesněji |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha