Otočné montážní stoly DHTG

Otočné stoly
Pneumatické otočné montážní stoly DHTG pro obráběcí automaty, dopravní zásobníky, kyvné a oddělovací úlohy – schopnost přenášet velké zatížení, přesnost a hospodárnost
| DHTG-65 | DHTG-90 | DHTG-140 | DHTG-220 | |
| průměr talíře [mm] | 65 | 90 | 140 | 220 |
| dělení | 4, 6, 8, 12, 24 | |||
| rovinnost a rovnoběžnost [mm] | < 0,04 | |||
| max. frekvence spínání [1/min] | 60 - 200 | |||
| talíř | otočný talíř pro upínání se středovým otvorem a přídavným nehybným středem | |||
| průměr středového otvoru [mm] | ≥ 5 | ≥ 10 | ≥ 20 | ≥ 40 |
| teoretický krouticí moment při 6 barech [Nm] | ≥ 1,6 | ≥ 3,5 | ≥ 16 | ≥ 30 |
| max. přípustná hmotnost upnuté zátěže [kg] | ≥ 8 | ≥ 14 | ≥ 25 | ≥ 70 |

| Kompaktnější! | Přizpůsobivější! | Výhodnější! |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha