Servopneumatická proporcionální
chapadla HGPPI

Dokonale regulované uchopení
Proporcionální chapadla HGPPI pro úlohy manipulace s nastavením síly úchopu nebo s proměnlivou velikostí výrobků
| přesnost polohování [mm] | ± 0,1 |
| hmotnost [g] | < 800 |
| zdvih [mm] | 10 na čelist |
| síla [N] | 5 - 50 nastavitelná na každé čelisti |

| Plně přizpůsobivé: poloha, | síla, | rychlost. |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha