Vložky do vakuových ejektorů VN

Rychlejší evakuace a vyšší produktivita
Vakuový ejektor bez tělesa pro decentrální úlohy nenáročné na prostor ve vašem
vakuovém systému
| provozní tlak [bar] | pro max. vakuum 4,5 ... 6 |
| hmotnost [g] | 0,65 ... 3,75 |
| provedení v 5 velikostech | hluboké vakuum (typ H) velký nasávaný objemový průtok (typ L) |
| max. vakuum | typ L: 50 %, typ H: 88% |

| Spolehlivé a velmi přizpůsobivé | Minimální nároky na místo |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha