Displeje front-end FED 300 … FED 5010

Prostě se dotkněte
Rozhraní člověk-stroj FED pro snadné řízení automatizačních úloh na úrovni sítě
| FED 300/301 | |
| velikost displeje | 3,8" dotykový LCD |
| displej | barevný (FED 300) monochromatický (FED 301) |
| programovací software | Designer-Software |
| FED 500/501 | |
| velikost displeje | 5,6" dotykový LCD |
| displej | barevný (FED 500) monochromatický (FED 501) |
| programovací software | Designer-Software |
| FED 700/710 | |
| velikost displeje | 7,5" displej TFT VGA |
| displej | barvy 64 k |
| programovací software | Designer-Software (FED 700) WinCE (FED 710) |
| FED 1000/1010 | |
| velikost displeje | 7,5" displej TFT VGA |
| displej | barvy 64 k |
| programovací software | Designer-Software (FED 1000) Web-Browser (FED 1010) |
| FED 2000/2010 | |
| velikost displeje | 12,1" displej TFT VGA |
| displej | barvy 64 k |
| programovací software | Designer-Software (FED 2000) |
| FED 5000/5010 | |
| velikost displeje | 15" displej TFT XVGA |
| displej | barvy 64 k |
| programovací software | Designer-Software (FED 5000) Web-Browser (FED 5010) VipWin (FED 5010) |

| Komplexní procesy ... | ... snadná vizualizace (VipWin) ... | ... pomocí FED 2000! |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha