Rozhraní pro více pohonů CPX-CMXX

CPX pro elektrické pohony
Rozhraní pro více pohonů CPX-CMXX pro jednotnou parametrizaci a řízení elektrických pohonů
| stupeň krytí | IP65/67 |
| zobrazovací prvek | 4x LED (specifické pro CPX), 4x LED pro CMXX |
| ovládací prvky | přepínač DIL pro druh provozu a RUN/STOP |
| rozhraní/připojení |
|
| počet různých pohybů | 1 024 |
| programovací software | FCT Festo Configuration Tool |

| Pro elektrické pohony | Festo plug and work®! | Nižší náklady na řízení |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha