Řada ventilů VG

Malé a silné
Řada kompaktních ventilů VG pro univerzální uplatnění – ideální pro manipulaci v elektronickém průmyslu a při lehké montáži
| funkce ventilu | 3/2-WV zavřený + otevřený, 5/2-WV |
| konstrukce | nepřímo řízený šoupátkový ventil s těsnicí vložkou |
| jmenovitá světlost [mm] | 2 |
| normální jmenovitý průtok [l/min] | 200 |
| rozsah provozního tlaku [bar] | 1,5 … 8 (s vnějším pomocným řídicím tlakem vhodné pro vakuum) |
| čas sepnutí/vypnutí [ms] | 12/10 |
| rozsah teploty okolí [°C] | -5 … 50 |
| šířka [mm] | 10 nebo 12 (podle konstrukce) |
| rozteč [mm] | 13 |
| provozní napětí [V DC] | 5, 12, 24 (vždy ±10 %) |
| příkon [W] | 1 |
| trvalá doba sepnutí | 100 % ED |
| stupeň krytí | IP40 |
| ruční ovládání | tlačítkem |
| indikační prvky | LED 24 V DC, na ventilu nebo v konektoru |
| médium | filtrovaný (40 µm) mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch, vakuum |

| Kompaktní | Vysoký výkon | Velká hustota montáže |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha