Univerzální ventily CPE

Universalventil CPE

Klasický výrobek s velkým průtokem
Univerzální ventily CPE s maximálním průtokem na minimálním prostoru


 

  • novinka: elektrické připojení konektorem M8 a rozhraním CNOMO
  • životnost: 100 milionů sepnutí díky osvědčenému principu těsnicích vložek
  • optimalizované rozměry: šířka 10, 14, 18 mm jako samostatný ventil nebo na robustní hliníkové připojovací liště – novinka: jak pro ventily 5/2, tak i 3/2


(c) Festo AG & Co. KG

Robustní klasika...

Kulatý konektor M8

Řídicí ventil Cnomo



© 2007 Festo, s.r.o. Praha