Magnetická čidla SMT-8G/10G

Näherungsschalter SMT-8G/10G

Do krátké drážky
Magnetická čidla na válce SMT-8G/10G jsou ideálním partnerem pro chapadla a pohony určené do stísněného prostoru.


 

  • bezpečnost: speciálně přizpůsobené řešení pro úlohy s chapadly, kompaktní varianta snímání poloh
  • výkonnost: standardně vybavené kabelem pro roboty
  • servis: 2 LED, které vždy snadno uvidíte na přední nebo zadní straně chapadla
  • výkonnost: řešení čidel přizpůsobené na 100 % pohonům Festo


(c) Festo AG & Co. KG
Přizpůsobivé! Kompaktní! Spolehlivé v procesu!


© 2007 Festo, s.r.o. Praha