Čidlo vzduchové mezery SOPA

Nejlepší umístění: kompaktní řešení pro velmi přesnou kontrolu polohy
Čidlo vzduchové mezery SOPA s ovládacím modulem, odpojováním napájení vzduchem a funkcí profouknutí s až 4 měřicími moduly.
- přesnost: měří v rozsahu µm
- jednoduché ovládání: parametrizace pomocí „teach-in“ (učení se) nebo číselného nastavení
s obsluhou třemi tlačítky - montáž a uvedení do provozu mohou být díky téměř neregulovanému stlačenému vzduchu velmi jednoduché
- integrovaná funkce profuku/čištění bez přídavných periférií
- vícebarevná indikace stavu pomocí LCD
- přizpůsobivost: lze vybrat 1 … 4 místa měření

| Kompletní a přizpůsobivé! | Spolehlivé a přesné! | Festo plug and work®! |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha