Čidlo vzduchové mezery SOPA

Nejlepší umístění: kompaktní řešení pro velmi přesnou kontrolu polohy
Čidlo vzduchové mezery SOPA s ovládacím modulem, odpojováním napájení vzduchem a funkcí profouknutí s až 4 měřicími moduly.
| dosah [μm] | 20 ... 200 |
| provozní tlak ovládacího modulu [bar] | 4 ... 6 |
| rozsah přetížení [bar] | 6 |
| opakovatelná přesnost [μm] | ± 10 |
| funkce spínání | volně programovatelná |
| funkce spínacího prvku | přepínací |
| max. výstupní proud [mA] | 100 |
| rozsah provozního napětí [V DC] | 15 - 30 |
| stupeň krytí | IP65 |

| Kompletní a přizpůsobivé! | Spolehlivé a přesné! | Festo plug and work®! |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha