Světelné vodiče a světlovodné přístroje SOE4

Lichtleiter und Lichtleitergerät SOE4

Prostě přesná
Nová optická čidla SOE4 pro snímání malých dílů, tři varianty: s funkcí teach-in (učení se), displejem nebo jako řešení high-end s displejem a analogovým výstupem.


 

Čidla: 
  • rychlost: frekvence spínání až 8 000 Hz a snadná funkce teach-in
  • přizpůsobivost díky čtyřem provozním režimům: jemný režim, rychlý režim, standardní režim nebo režim pro velkou vzdálenost
  • snadná a bezpečná montáž: IP64/65 pro přímé použití na stroji a rychlá montáž na DIN lištu


Světlovody:

  • velký výběr pro mnoho různých uplatnění
  • doplněk sortimentu čidel Festo


Příslušenství:

  • čočky pro zaostření


    (c) Festo AG & Co. KG
    Velmi přesné Jednoduché Mnohostranné


    © 2007 Festo, s.r.o. Praha