Adsorpční sušičky PDAD

Velmi hospodárné: decentrální sušení vzduchu
Maximální sušení díky pevně definovanému rosnému bodu -40 nebo -70 °C a splnění třídy 1 (vlhkost) dle normy DIN ISO 8573.
- výkonnost: nízká spotřeba proplachovacího vzduchu, volitelný rosný bod, integrovaný filtr za sušičkou
- nižší náklady na servis: snadná výměna granulátu díky vložce
- příjemná obsluha: přehledný displej

| Spolehlivé sušení | Nízký rosný bod | Snadný servis |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha