Adsorpční sušičky PDAD

Velmi hospodárné: decentrální sušení vzduchu
Maximální sušení díky pevně definovanému rosnému bodu -40 nebo -70 °C a splnění třídy 1 (vlhkost) dle normy DIN ISO 8573.
| třída čistoty vzduchu na výstupu | 2.2.2 a 2.1.2 dle DIN ISO 8573-1 |
| rosný bod [°C] | -40 nebo -70 (nastavitelný) |
| průtok [l/min] | max. 1 000 |

| Spolehlivé sušení | Nízký rosný bod | Snadný servis |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha