Systém kompaktních kamer
SBOC-Q-R2B/C

Přizpůsobivost v zajišťování kvality
Systém inteligentních kompaktních kamer SBOC-Q s čidlem s vysokým rozlišením pro kontrolu kvality, rozpoznávání polohy a natočení dílů – dokonce i při enormní rozmanitosti typů.
- vše v ceně: systém čidel, vyhodnocovací elektronika, standardizovaná rozhraní Ethernet/CAN a také 24 V I/O
- rychlá kontrola
- kompaktní a lehké
- snadná instalace a uvedení do provozu díky parametrizaci
- přizpůsobivost: max. 256 výrobků

| Kompaktní | Nulová chybovost | Dokonce i u pohyblivých dílů |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha