Systém kompaktních kamer
SBOC-Q-R2B/C

Přizpůsobivost v zajišťování kvality
Systém inteligentních kompaktních kamer SBOC-Q s čidlem s vysokým rozlišením pro kontrolu kvality, rozpoznávání polohy a natočení dílů – dokonce i při enormní rozmanitosti typů.
| typ | SBOC-Q-R2B | SBOC-Q-R2C |
| typ čidla | monochromatické | barevné |
| upevnění objektivu | C-Mount | |
| pracovní stojan [mm] | závisí na zvoleném objektiv | |
| zorné pole [mm] | závisí na zvoleném objektiv | |
| rozlišení čidel [pixely] | 1280 x 1024 | |
| doba osvitu | 8 μs … 1 000 ms | |
| počet ovládacích programů | 256 | |
| připojení k síti | Ethernet 100 Mbit/s M12 a CAN M12 (Festo CP) | |

| Kompaktní | Nulová chybovost | Dokonce i u pohyblivých dílů |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha