Festo Energy Monitoring GFDM

Kurz: úspory
Správa energie stlačeného vzduchu pomocí GFDM: první standardní řešení pro sledování spotřeby stlačeného vzduchu a průtoku
| sledování/monitoring | průtok a spotřeba vzduchu |
| elektrické napájení [V] | 24 |
| rozsahy měřeného průtoku [l/min] | SFE1: 10 ... 200 MS6-SFE: 200 ... 5.000 |
| volitelně tlakové čidlo | 0 ... 10 bar* |
| rychlost měření [ms] | cca 100 |
| rychlost aktualizace [s] | cca 5 |
| vizualizace | VipWin nebo FED |
| stav sledování indikace stavu | zelená normální provoz |
| historie | data trendů pro spotřebu vzduchu a průtok |
| minulé hodnoty: data lze exportovat do souboru .xls | |
| připojení procesu |
|
| Profibus/DeviceNet* | |
| dostupné systémy jednotek | jednotky SI nebo jednotky používané v USA |
| jazyky | němčina nebo angličtina |
* na vyžádání

| Zaručené úspory! | Bezpečný proces | Jednoduchost a přizpůsobivost |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha