Hadice na zakázku

Hadice na přání
Hadice osvědčené kvality, s individuálním provedením, a přesto vybrané konfigurátorem
| polyuretan (PU) | ||||||
| označení | PUN/PUN-DUO | PUN-H | PUN-E | PUN-CM | PUN-V0 | PUN- V0-B |
| médium | stlačený vzduch, vakuum | stlačený vzduch, vakuum, | stlačený vzduch, vakuum | stlačený vzduch, vakuum | stlačený vzduch, vakuum, | stlačený vzduch, vakuum |
| teplota [°C] | -35 … 60 | -35 … 60 | -35 … 50 | 0 … 40 | -35 … 60 | -35 … 60 |
| provozní tlak závislý na teplotě [bar] | -0,95…10 | -0,95…10 | -0,95 … 8 | -0,95 … 6 | -0,95…10 | -0,95…10 |
| odolnost chemikáliím | + | + | + | + | + | + |
| odolnost hydrolýze | + | +++ | +++ | + | + | + |
| antistatická | - | - | - | +++ | - | - |
| nehořlavá UL94 V0-V2 | - | - | - | - | +++ | +++ |
| bez halogenů | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| zvláštní informace | - | certifikát FDA | certifikát FDA (vně stříbrná) | - | - | 2 mm tloušťka stěny |
| polyetylén (PE) | ||
| označení | PLN | PEN |
| médium | stlačený vzduch, vakuum, voda*, čistidla | stlačený vzduch, |
| teplota [°C] | -30 … 80 | -30 … 60 |
| provozní tlak závislý na teplotě [bar] | -0,95 … 14 | -0,95 … 10 |
| odolnost chemikáliím | ++ | ++ |
| odolnost hydrolýze | +++ | +++ |
| antistatická | - | - |
| nehořlavá UL94 V0-V2 | - | - |
| bez halogenů | +++ | +++ |
| zvláštní informace | certifikát pro potravinářství | - |
| polyamid (PA) | |||
| označení | PAN | PAN-R | PAN-V0 |
| médium | stlačený vzduch, vakuum | stlačený vzduch, | stlačený vzduch, vakuum, voda* |
| teplota [°C] | -30 … 80 | -30 … 80 | -30 … 90 |
| provozní tlak závislý na teplotě [bar] | -0,95 … 19 | -0,95 … 35 | -0,95 … 12 |
| odolnost chemikáliím | ++ | ++ | - |
| odolnost hydrolýze | ++ | + | + |
| antistatická | - | - | - |
| nehořlavá UL94 V0-V2 | - | - | +++ |
| bez halogenů | - | - | - |
| zvláštní informace | - | - | hadice s dvojitým pláštěm |
| perfluoralkoxy (PFA) | |
| označení | PFAN |
| médium | stlačený vzduch, vakuum, voda*, kyseliny, louhy |
| teplota [°C] | -20 … 150 |
| provozní tlak závislý na teplotě [bar] | -0,95 … 16 |
| odolnost chemikáliím | +++ |
| odolnost hydrolýze | +++ |
| antistatická | - |
| nehořlavá UL94 V0-V2 | +++ |
| bez halogenů | - |
| zvláštní informace | certifikát FDA |
* voda a ostatní média na vyžádání

| Individuální potisk | Individuální balení | Individuální barva |
© 2007 Festo, s.r.o. Praha