Festo

Válvulas de Fechamento

Séries HE / HEE

A função desta válvula é a de bloquear e exaurir o ar comprimido de um sistema pneumático quando acionada a sua alavanca.

Todo o corpo da vávula pode rotacionar 360° sobre a conexão roscada, facilitando o seu posicionamento durante a montagem.

HE-...
Com rosca R revestida com t. nos dois lados.
HE-...-QS
Com conexão rápida QS que grante uma fixação mais rápida.

HE no catálogo© Festo AG & Co. KG



Válvulas de Esfera
Séries QH / QH-QS

Mediante esta válvula, fecha-se a passagem do ar completamante em ambos os sentidos, girando-se a alavanca.

  • Apropriada para trabalho com vácuo.

QH-… :sem conexão QS.
QH-QS… : com conexão rápida QS e rosca revestida de t.

QH / QH-QS no catálogo© Festo AG & Co. KG



Válvulas deslizantes manuais biestáveis
Série W

Apresenta um princípio de funcionamento bem elementar. Deslocando-se a manopla no sentido longitudinal, o fluxo de ar comprimido é liberado, o movimento no sentido inverso bloqueia a passagem de ar e efetua a exaustão de todo o circuito.

É utilizada principalmente para a alimentação principal e de exaustão de sistemas de comando.

W no catálogo© Festo AG & Co. KG



Válvula de Esfera para o Segmento de Processo
Séries VAPB / VAPB-CR

Válvula de esfera de 2 vias para a indústria de processo – compacta e robusta com longa vida útil e de fácil instalação;

  • Versão em latão (bi-partido) e aço inoxidável (tri-partido) resistente à corrosão e ácido;
  • Diâmetros: latão (1/4” a 21/2”) e aço inoxidável (1/4" a 4");
  • Pressão: latão (40 bar) e aço inoxidável (63 bar);
  • Flange de montagem de acordo com ISO 5211/DIN 3337; comprimento de acordo com DIN 3202-M3 e roscas de conexão de acordo com DIN 2999.

VAPB no catálogo© Festo AG & Co. KG




© 2009 Festo Automação Ltda.