Terminais Normalizados
| Terminal Tipo 04 Série ISO |
Os terminais de válvulas conforme ISO 5599/2 apresentam uma estrutura modular e podem ser equipados com 2 a 16 elétroválvulas. Além da intercambiabilidade, benefício resultante da normalização, este terminal de válvulas apresenta outras vantagens quando utilizados:
- Robustez;
- Facilidades para instalação e operação;
- Conexões de trabalho localizadas na base, o que facilita a troca e remoção de válvulas que apresentam indicações individuais por válvula ou junta de vedação luminosa;
- Fácil expansão;
- Estrutura modular;
- Terminal de válvulas para conexão multipolo e rede Fieldbus.
Veja Redes Fieldbus
- Montagem modular elétrica
- Possibilidade de montagem com CLP integrado
Disponível em 4 tamanhos:
Tamanho 1 Vazão 1200 l/min Conexão G1/4
Tamanho 2 Vazão 2300 l/min Conexão G3/8
Tamanho 3 Vazão 4500 l/min Conexão G1/2
Tamanho 4 Vazão 6000 l/min Conexão G3/4
Terminal ISO no catálogo

| Terminal Tipo 15 Série CDVI |
Desenvolvido para indústria alimentícia, proporciona facilidade na limpeza graças ao seu Clean Design além de ser resistente à corrosão pelo material utilizado em sua construção.
Montagem em sub-base que garante uma facilidade maior para a manutenção, podem ser utilizados em locais onde a limpeza é feita com jato d’água e agentes químicos de limpeza, conforme ISO 14644.
Seu índice de proteção é IP65/IP67 e também IP69k.
Multipolo e com possibilidades de comunicação através de redes Fieldbus.
CDVI no catálogo

| Terminal VDMA |
Os terminias de válvulas conforme VDMA 24563, além da intercambiabilidade, benefício resultante da normalização, apresenta outras vantagens quando utilizados:
- Baixo consumo de energia proporcionando equipamento mais econômicos. Apenas 1,5 W;
- Montagem e manutenção fácil, resultando em menor tempo de posta em marcha.
- Apenas dois parafusos de fixação em cada base de conexão;
- Próprio para montagem em trilho DIN, facilitando a fixação em painéis e máquinas;
- Conexões de solenóide normalizada DIN 43 650° C;
- Tecnologia de conexão elétrica do tipo individual;
- Facilidade de expansão em função do sistema de montagem em base modular.
VDMA no catálogo

© 2009 Festo Automação Ltda.

