Air_ray

Air_ray hat den Mantarochen als Vorbild. Er ist eine ferngesteuerte Hybridkonstruktion aus einem mit Helium gefüllten Ballonett und einem Schlagflügelantrieb. Durch seine leichte Konstruktion ist es ihm möglich, mit dem Auftrieb des Heliums annährend so im Luftmeer zu „schwimmen“ wie der Mantarochen im Wasser.
Durch einen Schlagflügelantrieb wird der Vortrieb realisiert. Der auf und ab bewegbare Flügel mit Servoantrieb nutzt den Fin Ray Effect®. Er besteht aus einer alternierenden Zug- und Druckflanke, die mit Spanten gelenkig verbunden ist. Wenn eine Flanke mit Druck beaufschlagt wird, wölbt sich die geometrische Struktur von selbst entgegen der einwirkenden Kraftrichtung. Ein Servoantrieb zieht in Längsrichtung abwechselnd an den beiden Flanken und bewegt so den Flügel auf und ab.
Animation: Air_ray
Film: Air_ray
Durch einen Schlagflügelantrieb wird der Vortrieb realisiert. Der auf und ab bewegbare Flügel mit Servoantrieb nutzt den Fin Ray Effect®. Er besteht aus einer alternierenden Zug- und Druckflanke, die mit Spanten gelenkig verbunden ist. Wenn eine Flanke mit Druck beaufschlagt wird, wölbt sich die geometrische Struktur von selbst entgegen der einwirkenden Kraftrichtung. Ein Servoantrieb zieht in Längsrichtung abwechselnd an den beiden Flanken und bewegt so den Flügel auf und ab.
Animation: Air_ray
Film: Air_ray

© 2008 Festo AG & Co. KG