Robot humanoide

En la tierra, en el espacio o en las profundidades del océano, el Humanoid es capaz de ejecutar movimientos de gran complejidad
Otra forma totalmente distinta de trabajo biónico es la que proporcionan los músculos neumáticos del robot humanoide de Festo, un proyecto elaborado conjuntamente con EvoLogics GmbH y el Departamento de Biónica y Tecnología de la evolución de la Universidad Técnica de Berlín. A partir de un primer estudio funcional realizado con un brazo de robot simple en el 2000 y tras varias fases intermedias, este proyecto evolucionó hasta convertirse en un torso con dos brazos articulados antropomorfos y manos de cinco dedos.
El elemento clave para la transformación técnica es el músculo neumático de Festo, cuya fuerza de tracción puede transmitirse en un instante hasta los elementos deseados mediante tendones artificiales desde cables Dyneema® extremadamente resistentes al rozamiento, pasando incluso por varias articulaciones. Esto permite disponer cómodamente el accionamiento en el cuerpo y mantener la masa de las piezas móviles en un tamaño reducido.
El robot puede realizar movimientos programados con antelación y también puede controlarse online a través de un traje y guantes de datos.
Otra forma totalmente distinta de trabajo biónico es la que proporcionan los músculos neumáticos del robot humanoide de Festo, un proyecto elaborado conjuntamente con EvoLogics GmbH y el Departamento de Biónica y Tecnología de la evolución de la Universidad Técnica de Berlín. A partir de un primer estudio funcional realizado con un brazo de robot simple en el 2000 y tras varias fases intermedias, este proyecto evolucionó hasta convertirse en un torso con dos brazos articulados antropomorfos y manos de cinco dedos.
El elemento clave para la transformación técnica es el músculo neumático de Festo, cuya fuerza de tracción puede transmitirse en un instante hasta los elementos deseados mediante tendones artificiales desde cables Dyneema® extremadamente resistentes al rozamiento, pasando incluso por varias articulaciones. Esto permite disponer cómodamente el accionamiento en el cuerpo y mantener la masa de las piezas móviles en un tamaño reducido.
El robot puede realizar movimientos programados con antelación y también puede controlarse online a través de un traje y guantes de datos.


© 2008 Festo AG & Co. KG