Festo



Hovercraft Vector

Hovercraft Vector

Hovercraft Vector, el aerodeslizador con control de vector de empuje

Bajo el lema "la biónica se encuentra con la neumática" surgen constantemente nuevas ideas basadas en el aire en el seno de Bionic Learning Network. El aerodeslizador Hovercraft es un ejemplo clásico de maniobras de gran precisión tanto por tierra como por agua.

El funcionamiento del sistema de control de empuje, desarrollado conjuntamente con estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Bielefeld, recuerda al principio de dirección de un vehículo oruga. El aire generado por el propulsor se distribuye en dos canales. Cada uno de estos canales dispone de un par de compuertas que funcionan de forma similar al sistema de inversión del empuje de un turbopropulsor. Estas compuertas pueden regular, de forma continua, el aire expulsado hacia atrás o hacia delante. De este modo, las maniobras de frenado y los desplazamientos hacia atrás no suponen ningún problema.
Hovercraft Vector


[1] [2] 

 

© 2008 Festo AG & Co. KG