Festo




Air_ray

Air_ray


Air_ray ha tenido como ejemplo a Aqua_Ray. Se trata de una construcción híbrida controlada a distancia, compuesta de un globo lleno de helio y un sistema de accionamiento mediante alas. Gracias a su reducido peso y a la fuerza ascendente del helio, puede "navegar" por el aire, tal como lo hace la imitación de la raya en el agua.

Air_ray avanza por efecto de un ala batiente. Esta ala que ejecuta movimientos ascendentes y descendentes y que está provista de un sistema de servoaccionamiento, aprovecha el sistema Fin Ray Effect®. El ala está compuesta de flancos de tracción y compresión, unidos mediante una armazón articulado. Cuando se aplica presión, automáticamente se arquea la estructura geométrica en contra del vector de la fuerza. Un servoactuador tira alternativa y longitudinalmente de los dos flancos, con lo que el ala se mueve arriba y abajo.
Air_ray


[1] [2] [3] 

 

© 2008 Festo AG & Co. KG