b-IONIC Airfish

b-IONIC Airfish, el prototipo para la neumática y la biónica
La sofisticación biónica de este cuerpo volante se aprecia en sus formas de propulsión no convencionales, concebidas inicialmente para el espacio. La estructura neumática y con optimización de flujo se inspira en las formas del pingüino.
El novedoso motor de eje de plasma biónico situado en las alas y sin piezas móviles imita el accionamiento mecánico del batido de las alas de las aves, de un modo simplificado. En la parte trasera se aplica el principio tradicional del accionamiento por haz iónico, que funciona con campos de tensión continua elevada e ionizantes del aire. Los iones de aire acelerados generan un viento de iones que puede alcanzar una velocidad de hasta 10 m/s.
De todos modos, las posibilidades de aplicación futuras del accionamiento iónico en la atmósfera no se centrarán en conseguir una fuerza de propulsión, sino que más bien irán encaminadas a los campos de disminución y supresión de la resistencia.
La sofisticación biónica de este cuerpo volante se aprecia en sus formas de propulsión no convencionales, concebidas inicialmente para el espacio. La estructura neumática y con optimización de flujo se inspira en las formas del pingüino.
El novedoso motor de eje de plasma biónico situado en las alas y sin piezas móviles imita el accionamiento mecánico del batido de las alas de las aves, de un modo simplificado. En la parte trasera se aplica el principio tradicional del accionamiento por haz iónico, que funciona con campos de tensión continua elevada e ionizantes del aire. Los iones de aire acelerados generan un viento de iones que puede alcanzar una velocidad de hasta 10 m/s.
De todos modos, las posibilidades de aplicación futuras del accionamiento iónico en la atmósfera no se centrarán en conseguir una fuerza de propulsión, sino que más bien irán encaminadas a los campos de disminución y supresión de la resistencia.


© 2008 Festo AG & Co. KG