在线设计软件
在线使用软件,选择优化的气动驱动单元系统,然后轻点鼠标即可进行模拟!
在线设计软件已可用于以下产品类别。
气动驱动单元-气缸:
气动驱动单元-抓取单元:
液压缓冲器:
液压缓冲器选型
阀岛:
简化产品配置:基于阀岛参数,有助于简化阀岛选型
阀岛选型
其它在线设计软件
您能在产品目录中查找到您所需的气动驱动单元。步骤相当简单:进入产品目录
选择产品类别
点击工程设计按钮
进入产品目录
在线设计软件已可用于以下产品类别。
气动驱动单元-气缸:
- 标准气缸

圆形气缸 (ISO 6432): DSNU, ESNU, DSN, ESN, CRDSNU
带活塞杆的气缸 (ISO 15552): DNC, DNCB, DNG, DNU, CDN, CRDNG
紧凑型气缸 (ISO 21287): ADN, AEN - 紧凑型气缸

结构紧凑,最多可比符合 ISO 15552 标准的气缸节省 50% 的空间:ADVU, AEVU, AEVUZ, AEVULQZ, ADVUL, ADVULQ - 短行程气缸

缸径小,整体长度非常小:ADVC, AEVC
气动驱动单元-抓取单元:
液压缓冲器:
液压缓冲器选型
阀岛:
简化产品配置:基于阀岛参数,有助于简化阀岛选型
阀岛选型
其它在线设计软件
您能在产品目录中查找到您所需的气动驱动单元。步骤相当简单:
进入产品目录

© 2008 Festo AG & Co. KG