Festo

Nastavení prohlížeče

Které prohlížeče podporují Online Shop?
Jaká nastavení mám provést v prohlížeči k dosažení rychlého stahování dat?


Které prohlížeče podporují Online Shop?
Prohlížeče podporující Online Shop jsou:
  • Microsoft Internet Explorer, verze 5.5 a vyšší
  • Firefox, verze 1 a vyšší

Používání ostatních prohlížečů může mít za následek nesprávné fungování elektronického obchodu.

Jaká nastavení mám provést v prohlížeči k dosažení rychlého stahování dat?
V prohlížeči zkontrolujte, zda je aktivovaný HTTP 1.1. To je důležité k optimalizaci doby stahování.

Postupujte následovně:
1. V nabídce klepněte na „Nástroje“.
2. Přejděte na „Možnosti internetu“.
3. V možnostech „Upřesnit“ můžete aktivovat protokol HTTP 1.1.
4. Zaškrtněte možnost „Používat protokol HTTP 1.1”.

© Festo AG & Co. KG

© 2008 Festo spol. s r.o. Praha