Festo

Pramonės automatika

Techninė informacija internete (EN)
Festo UAB
Karaliaus Mindaugo pr. 22, LT-44295 Kaunas, Lietuva

Pardavimų sk.: +370 37 321314, @
Inžinerijos ir žinių sk.: +370 37 337125, @
Administracija.: +370 37 202378, @
Inovacijos (anglų kalba)
Procesų valdymas
© Festo AG & Co. KGPneumatinės pavaros procesų valdymo sklendėms, jų valdymo elementai bei sistemos >>>.



Procesų automatizavimo katalogas >>>
Katalogas
  • Geresnis valdymas
  • Produktų palyginimas
  • Daugiau nuotraukų
  • Geresnė produktų paieška
  • Priedai

Registruotiems vartotojams:
Produktų sąrašo išsaugojimas
2D/3D CAD brėžiniai


Prisijungti
Registruotis

Katalogas

© Festo AG & Co. KG
Seminarai, aktualijos, produktų naujienos
© Festo AG & Co. KG
  • Seminarai 2010-iems metais. 17 seminarų, pritaikytų įvairių dalyvių grupėms...





Judesio valdymo sprendimai
Oro srauto jutiklis SFAB
lt_productofmonth_200912_SFAB

    Privalumai:

    • matavimo ribos 0.1...10, 0.5...50, 2...200, 6...600, 10...1.000 l/min
    • optimizuotas LCD ekranas
    • galimas įvairus tvirtinimas
    • išėjimas 2 x PNP, 2 x NPN
    • analoginis išėjimas 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA


    Detalesnį aprašymą galite pažiūrėti šioje nuorodoje >>>.
© 2010 Festo UAB