Centrala Festo w Jankach
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy
ul. Mszczonowska 7
PL 05-090 Raszyn
Contact Center
Tel: +48 (22) 711-41-00
Fax +48 (22) 711-41-02
Czynne w godzinach: 8.00 - 16.00
Po godz. 16.00
HOTLINE 0-801-333-786
Festo_Poland@festo.com
Janki k/Warszawy
ul. Mszczonowska 7
PL 05-090 Raszyn
Contact Center
Tel: +48 (22) 711-41-00
Fax +48 (22) 711-41-02
Czynne w godzinach: 8.00 - 16.00
Po godz. 16.00
HOTLINE 0-801-333-786
Festo_Poland@festo.com
- Biuro Zarządu
Tel. +48 (22) 711-41-11 - Księgowość
Tel. +48 (22) 711-41-79 - Logistyka
Tel. +48 (22) 711-41-35 - Dydaktyka szkolenia
Tel. +48 (22) 711-41-41 - Dydaktyka hardware
Tel. +48 (22) 711-41-42

Certyfikacja wg. normy
DIN EN ISO 9001:2000
przez TÜV Bayern
Cert. Nr 12 100 7342
Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO – Rejestr
Przedsiębiorców nr KRS
0000125918
Ul.Barska 28/30
02-315 Warszawa
NIP: 522-010-11-48
Kapitał zakładowy:
14 888 593,50 Pln
REGON: 001417021
© 2008 Festo Sp. z o.o.
