Sieć biur Festo w Polsce
Kontakt z biurami i przedstawicielami terenowymi
poprzez:
Contact Center
Tel. (0-22) 711-41-00
Fax (0-22) 711-41-02
Hotline: 0-801 333 786
Festo_Poland@festo.com
poprzez:
Contact Center
Tel. (0-22) 711-41-00
Fax (0-22) 711-41-02
Hotline: 0-801 333 786
Festo_Poland@festo.com
Adresy biur regionalnych Festo w Polsce:
Region Centrum:
Janki k/Warszawy
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn
Region Południe:
Uwaga: od 1-06-2008 zmiana adresu na:
Park Naukowo-Technologiczny
TECHNOPARK GLIWICE
ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice
Region Zachód:
Poznań
ul. Niezłomnych 1A
61-894 Poznań

Region Centrum:
Janki k/Warszawy
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn
Region Południe:
Uwaga: od 1-06-2008 zmiana adresu na:
Park Naukowo-Technologiczny
TECHNOPARK GLIWICE
ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice
Region Zachód:
Poznań
ul. Niezłomnych 1A
61-894 Poznań

© 2008 Festo Sp. z o.o.
