Produkte
Pneumatische Antriebe
Kolbenstangenlose Zylinder
Mechanisch gekoppelte Zylinder
Magnetisch gekoppelte Zylinder
 

Kolbenstangenlose Zylinder

 
 
Drucken
 
  • Durchmesser 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 80 mm
  • Hublänge 1 ... 8500 mm
  • Kraft 30 ... 3016 N
  • Führungsvarianten
    • Grundausführung
    • Gleitführung
    • Kugelumlaufführung
    • Schwerlastführung.
 
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Hublänge 10 ... 4000 mm
  • Kraft 68 ... 754 N
  • Führungsvariante
    • Kugelumlaufführung.