Produkte
Sensoren
Druck- und Vakuumsensoren
Drucksensoren SPAE
Drucksensoren SPAW
Druckschalter SPBA
Drucktransmitter SPTE
Drucktransmitter SPTW
Drucksensoren SPAB
Druckschalter PE, PEV, VPE, VPEV
Druckschalter PEN
Drucksensoren SDE1
Drucksensoren SDE3
Druckschalter SDE5
Zubehör
 
Sensoren >   

Druck- und Vakuumsensoren

= Kernprogramm
 
Kernprogramm
Neuheiten
 
Drucken
 
Neuheit 4/2015
  • Drucksensor
  • Vakuumsensor
  • Druckmessbereich -1 bis 10 bar
  • Spannung 18 ... 30 V DC
  • Schaltausgang PNP / NPN umschaltbar
  • Öffner / Schließer umschaltbar
Besondere Merkmale:
  • Kommunikationsschnittstelle IO-Link
 
  • Druckmessbereich -1 ... +1 bis 0 ... 100 bar
  • Spannung 15 ...35 V DC
  • Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN
  • Elektrischer Ausgang 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatischer Anschluss G1/4-I und G 1/2-A
  • Druckschalter
  • Vakuumschalter.
Besondere Merkmale:
  • Gehäuse 320° drehbar, Display im Winkel von 45°
 
  • Druck -1 ... 10 bar
  • Spannung 24 V DC
  • 2x PNP oder kontaktbehaftet
  • Druckschalter
  • Vakuumschalter
  • Fest eingestellter Schaltpunkt.
 
  • Druckmessbereiche 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Relativdruck
  • Spannung 10 ... 30 V DC
  • Elektrischer Ausgang 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Pneumatischer Anschluss QS-3, QS-4 und Steckhülse QS-4, QS-6
Besondere Merkmale:
  • Kompakt: 8-fach-Wandhalter für Batteriemontage
 
  • Druckmessbereich -1 ... +1, -1 ... +10, 0 ... 100 bar
  • Relativdruck
  • Spannung 8 ... 30 V DC
  • Elektrischer Ausgang 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatischer Anschluss G 1/4
Besondere Merkmale:
  • Kombinierte Überdruck- und Unterdruckmessung
  • Dichtungsfrei: Druckmesszelle und Schnittstellen in Edelstahl
  • Schutzart IP67
 
  • Drucksensor
  • Vakuumsensor
  • Relativdruckmessung
  • Anzeigeoptimiertes Leucht-LCD.
Besondere Merkmale:
  • Kompakte Bauform 30x30 mm
  • Kopierfunktion (Einstellungen können von Gerät zu Gerät übertragen werden)
 
  • Druck 1 ... 12 bar
  • Spannung 24 V DC
  • Mechanisch
  • Kontaktlos
  • Einstellbarer Schaltpunkt
  • Druckanzeige
 
  • Druck -1 ... 8 bar
  • Spannung 12 ... 30 V DC
  • PNP
  • Druckschalter
  • Vakuumschalter
  • Schaltzustandsanzeige
  • Einstellbarer Schaltpunkt.
 
  • Drucksensor
  • Vakuumsensor
  • Differenzdruckmessung
  • Bedienoptimiert
  • Einstellbarer Schaltpunkt
  • Pneumatischer Anschluss G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
Besondere Merkmale:
  • Anzeigeoptimiertes Leucht-LCD
  • Schutzart IP67
 
  • Drucksensor
  • Vakuumsensor
  • Differenzdruckmessung
  • Pneumatischer Anschluss QS-4
Besondere Merkmale:
  • Anzeigeoptimiertes Leucht-LCD
  • Schutzart IP67
  • ATEX-Variante
 
Kernprogramm
  • Druck 0 ... 10 bar
  • Spannung 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Druckschalter
  • Vakuumschalter
  • Schaltzustandsanzeige durch rundum sichtbare LED
  • Steckanschluss pneumatisch
  • Frei programmierbar
  • Einstellbarer Schaltpunkt.
 
  • Umfangreiches Zubehör für jeden Anwendungsfall.
    • Befestigungsbausätze
    • Sensorhalter
    • Clips
    • Positionierelement