Produkte
Sensoren
Näherungsschalter
für T-Nut
für Rund-Nut
Rundform
Blockbauweise
Zylinder-Signalgeber PPL
Zubehör
 
Sensoren >   

Näherungsschalter

= Kernprogramm
 
Kernprogramm
Neuheiten
 
Drucken
 
Kernprogramm
  • Spannung 0...250V DC, 230 V AC
  • Kabellänge 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2...10 m
  • Anschluss Stecker M8, M12 / Innengewinde M5
  • Elektrisch
    • Mit Reedkontakt
    • Kontaktlos PNP, NPN
  • Pneumatisch.
 
Kernprogramm
  • Spannung 0…250 V DC, 230 V AC
  • Anschluss Stecker M8, M12
  • Elektrisch
    • Mit Reedkontakt
    • Kontaktlos PNP, NPN.
 
  • Spannung 12 ... 250 V DC, 12 ... 250 V AC
  • Anschluss Stecker M8
  • Kabelänge 2,5, 5 m
  • Elektrisch
    • Mit Reedkontakt
    • Kontaktlos PNP, NPN.
 
  • Spannung 0 … 250 V DC, 230 V AC
  • Kabellänge 2,5, 5 m
  • Anschluss Stecker M8, M12
  • Elektrisch
    • Mit Reedkontakt
    • Kontaktlos PNP, NPN
  • Pneumatisch.
 
  • Betriebsdruckbereich 1 ... 8 bar
  • Bauart Sitzventil
  • Stecknippel für Kunststoffschlauch NW 3
  • Pneumatisch.
 
Kernprogramm
  • Umfangreiches Zubehör für jeden Anwendungsfall.
    • Befestigungsbausätze
    • Sensorhalter
    • Clips
    • Positionierelement