Produkte
Sensoren
Positionssensoren
SRBS
SDAT
SMAT
SMH
Wegmesssysteme MME-MTS-TLF
Wegmesssysteme MLO-POT-TLF
Wegmesssysteme MLO-POT-LWG
 
Sensoren >   

Positionssensoren

 
Neuheiten
 
Drucken
 
Neuheit 7/2015
  • Schaltausgang 2x PNP oder NPN (programmierbar)
  • Erfassungsbereich 0 ... 270 °
  • Kabellänge 0,3 m
  • Elektrischer Anschluss 4-polig, M8x1 Stecker
  • Bauform für Schwenkantriebe DSM und DRVS
 
  • Schaltein- /ausgang PNP oder NPN
  • Analogausgang 4 ... 20 mA, IO-Link
  • Wegmessbereich 0 ... 160 mm
  • Kabellänge 0,3 m
  • Elektrischer Anschluss 4-polig, M8x1 Stecker
  • Bauform für T-Nut
Besondere Merkmale:
  • Programmierbarer IO-Link und/oder Schaltausgang
 
  • 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA
  • Wegmessbereich 48 ... 52 mm
  • Elektrischer Anschluss 4-polig, M8x1 Stecker
  • Bauform für T-Nut.
 
  • Spannung 24 V DC, 230 V AC
  • Kabellänge 2,5, 5, 7,5 m
  • Anschluss Stecker M8, M12
  • Elektrisch
    • Mit Reedkontakt
    • Kontaktlos PNP, NPN
  • Pneumatisch.
Besondere Merkmale:
  • Abgestimmt auf Festo Greifer
 
  • Hublänge 225 ... 2000 mm
  • Messprinzip digital
  • Auflösung 0,01 mm.
 
  • Hublänge 225 ... 2000 mm
  • Messprinzip analog
  • Auflösung 0,01 mm
  • Ausführung Profil.
 
  • Hublänge 100 ... 750 mm
  • Messprinzip analog
  • Auflösung 0,01 mm
  • Ausführung Schubstange.