Produkte
Sensoren
Induktive Sensoren
Induktive Sensoren SIEA
Induktive Sensoren SIED
Induktive Sensoren SIEF
Induktive Sensoren SIEH
Induktive Sensoren SIEN
Induktive Sensoren SIES
Zubehör
 
Sensoren >   

Induktive Sensoren

= Kernprogramm
 
Kernprogramm
 
Drucken
 
  • Spannung 15 ... 30V DC
  • Baugröße M8, M12, M18, M30
  • Analogausgang 0 ... 10V, 4 ... 20 mA
  • Einbauart bündig.
 
  • Spannung 20 ... 320V DC, 20 ... 265 V AC
  • Baugröße M12, M18, M30
  • 2-Draht, kontaktlos
  • Einbauart bündig oder nicht bündig
  • Normschaltabstand.
Besondere Merkmale:
  • Für Gleich-/Wechselspannung
 
  • Spannung 10 ... 30V DC
  • Baugröße M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Reduktionsfaktor 1 für alle Metalle
  • Einbauart bündig oder teilbündig
  • Normschaltabstand.
Besondere Merkmale:
  • Schweißfeldfest
 
  • Spannung 10 ... 34V DC
  • Baugröße 3mm, M12, M18
  • PNP, NPN
  • Einbauart bündig
  • erhöhter Schaltabstand.
 
Kernprogramm
  • Spannung 10 ... 34V DC
  • Baugröße 4mm, M5, 6,5mm, M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Einbauart bündig oder nicht bündig
  • Normschaltabstand.
 
  • Spannung 10 ... 30V DC
  • Baugröße 5x5x25mm, 40x40x120mm, für T-Nut (...-8M)
  • PNP, NPN
  • Einbauart bündig
  • Normschaltabstand
Besondere Merkmale:
  • Einziger induktiver Sensor für 8er Nut mit patentierter LED-Statusanzeige
 
Kernprogramm
  • Umfangreiches Zubehör für jeden Anwendungsfall.
    • Befestigungsbausätze
    • Sensorhalter
    • Clips
    • Positionierelement