Produkte
Sensoren
Optische Sensoren
Optoelektronische Sensoren SOEG-RS/RT
Optoelektronische Sensoren SOEG-E/S
Optoelektronische Sensoren SOEG-L
Farbsensoren SOEC
Lichtleitergeräte SOE4
Gabellichtschranken SOOF
Lichtleiter SOEZ, SOOC
Reflektoren
Zubehör
 
Sensoren >   

Optische Sensoren

 
 
Drucken
 
  • Gewinde M 12x1, M 18x1
  • Quaderform 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Spannung 10 ... 30 V DC
  • Reichweite 0… 20000 mm
  • Reflextaster
  • PNP
  • NPN
  • Kabelanschluss
  • Steckeranschluss.
 
  • Gewinde M18x1
  • Quaderform 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Spannung 10 ... 30 V DC
  • Reichweite 0 …20000 mm
  • Lichtschranke
  • PNP
  • NPN
  • Kabelanschluss
  • Steckeranschluss.
 
  • Quaderform 20x32 mm, 30x30 mm
  • Spannung 10 ... 30 V DC
  • Reichweite 0 …250 mm
  • PNP
  • NPN
  • Kabelanschluss
  • Steckeranschluss.
 
  • Quaderform 50x50 mm
  • Spannung 10 ... 30 V DC
  • Reichweite 12 ... 32 mm
  • Farbsensor
  • PNP
  • Steckeranschluss.
 
  • Schaltfrequenzen bis 8000 Hz
  • Varianten mit LED-Anzeige, Schalt- und Analogausgang
  • Einstellung mittels Teach-In.
 
  • Schaltfrequenzen bis 4000 Hz
  • Gabelweite 30 ... 120 mm
  • Minimal erfassbarer Objektdurchmesser 0,5 mm
  • Stabiles Metallgehäuse.
 
  • Gewinde M4, M6
  • Spannung 10 ... 30 V DC
  • Reichweite 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Kabelanschluss
  • Steckeranschluss.
 
  • Für Reflexionslichtschranken.
 
  • Umfangreiches Zubehör für jeden Anwendungsfall.
    • Befestigungsbausätze
    • Sensorhalter
    • Clips
    • Positionierelement