Produkte
Sensoren
Durchflusssensoren
Durchflusssensoren SFAB
Durchflusssensoren SFAM
Durchflusssensoren SFE3
Durchflusssensoren SFET
Durchflussanzeigen SFEV
Zubehör
 
Sensoren >   

Durchflusssensoren

 
 
Drucken
 
  • Durchflussmessbereiche
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Schaltausgang
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogausgang
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
Besondere Merkmale:
  • Drehbares Display mit leuchtstarken LED für optimale Visualisierung
  • Frei wählbarer Impulsausgang zur Verbrauchsmessung
 
  • Durchflussmessbereiche
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
  • Schaltausgang
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogausgang
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20mA
Besondere Merkmale:
  • Display mit leuchtstarken LED für optimale Visualisierung
  • Kompatibel und integrierbar in Wartungsgeräte Baureihe MS6
 
  • Durchflussmessbereich
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Schaltausgang
    • 2x PNP
    • 2x NPN
  • Analogausgang
    • 0 ... 5 V
  • Druck -0.7 ... 7 bar
  • integrierte Digitalanzeige
 
  • Durchflussmessbereich
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Analogausgang
    • 0 ... 5 V.
 
  • Für Drucksensor SFET
  • 3 1/2-stellig alphanumerisch.
 
  • Umfangreiches Zubehör für jeden Anwendungsfall.
    • Befestigungsbausätze
    • Sensorhalter
    • Clips
    • Positionierelement