Merkmal |
Wert |
Versanddatum |
anzeigen |
Kolben-Durchmesser | 100 mm |
Einbaulage | beliebig |
Konstruktiver Aufbau | Doppelkolben-Druckübersetzer |
Druckanzeige | G1/4 vorbereitet |
Ausgangsdruck 2 | 4 ... 10 bar |
Betriebsdruck | 2 ... 8 bar |
Druckregelbereich | 4 ... 10 bar |
Eingangsdruck 1 | 2 ... 8 bar |
Hinweis zum Druckregelbereich | Bei maximal gespannter Reglerfeder kann der maximale Ausgangsdruck um 40 % überschritten werden. |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
Lagertemperatur | 5 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur | 5 ... 60 °C |
Produktgewicht | 13.000 g |
Befestigungsart | mit Innengewinde |
Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
Pneumatischer Anschluss 3 | G1/2 |
Werkstoffhinweis | RoHS konform |