Productos
Preparación del aire comprimido
Unidades de mantenimiento combinadas
Serie MS
Serie D, ejecución metálica
Serie D, ejecución de polímero
 

Unidades de mantenimiento combinadas

= Gama básica
 
Novedades
 
Imprimir
 
Gama básica
  • Tamaños: 4, 6, 9
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0,3 a 12 bar
  • Caudales: 550 a 5100 l/min
  • Manómetro con bar, psi, MPa
  • Grado de filtración: 0,01 a 40 µm
  • Purga del condensado
    • Manual
    • Semiautomática
    • Totalmente automática
  • Vaso y funda de protección de material sintético
  • Funda metálica de protección
  • Sentido de paso
    • De izquierda a derecha
    • De derecha a izquierda
  • Lubricador proporcional
 
  • Tamaño MINI, MIDI, MAXI
  • Conexión G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, G3/4
  • Presión 2,5 ... 12 bar
  • Caudal 550 ... 6 000 l/min
  • Purga del condensado
    • Manual
    • Automática
  • vaso de material sintético con funda metálica de protección
  • Lubricador proporcional directo
 
  • Tamaño MINI
  • Conexión G1/8, G1/4
  • Presión de 0,5 ... 7 bar
  • Caudal de 400 ... 1200 l/min
  • Descarga del condensado
    • Manual
    • Semiautomática
  • Vaso del filtro de material sintético, sin funda de protección
  • Lubricador proporcional