Productos
Sensores
Sensor de proximidad
Para ranura en T
Para ranura en C
Forma cilíndrica
Forma rectangular
Generador de señal para cilindro PPL
Accesorios
 
Sensores >   

Sensor de proximidad

= Gama básica
 
Gama básica
Novedades
 
Imprimir
 
Gama básica
  • Tensión 0...250V DC, 230 V AC
  • Longitud del cable 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2...10 m
  • Conector tipo clavija M8, M12 / Rosca interior M5
  • Eléctrico
    • Con contacto Reed
    • Sin contacto PNP, NPN
  • Neumático.
 
Gama básica
  • Tensión: 0 a 250 V DC, 230 V AC
  • Conectores: M8, M12
  • Sistema eléctrico
    • Con contacto hermético tipo Reed
    • Sin contacto PNP, NPN
 
  • Tensión: 12 a 250 V DC, 12 a 250 V AC
  • Conector: M8
  • Longitud del cable: 2,5, 5 m
  • Sistema eléctrico
    • Con contacto hermético tipo Reed
    • Sin contacto PNP, NPN
 
  • Tensión: 0 a 250 V DC, 230 V AC
  • Longitud del cable: 2,5, 5 m
  • Conectores: M8, M12
  • Sistema eléctrico
    • Con contacto hermético tipo Reed
    • Sin contacto PNP, NPN
  • Sistema neumático
 
  • Presión de funcionamiento: 1 a 8 bar
  • Diseño de válvula de asiento
  • Boquilla roscada para tubos flexibles de material sintético con diámetro nominal 3
  • Sistema neumático
 
Gama básica
  • Amplia gama de accesorios para cada aplicación
    • Kits de fijación
    • Soportes para sensores
    • Clips
    • Elemento posicionador