Productos
Actuadores neumáticos
Sistemas servoneumáticos de posicionamiento
Actuadores electromecánicos
Motores y controladores
Pinzas
Sistemas de manipulación
Técnica de vacío
Válvulas
Terminales de válvulas
Sensores
Sistemas de visión
Preparación del aire comprimido
Tecnología neumática de conexiones
Técnica de conexiones eléctricas
Tecnología de control y software
Otros equipos neumáticos
Automatización de procesos continuos
Soluciones listas para instalar
 
 

Resultados de búsqueda para FRM

Resultados: 6
Imprimir
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Serie D
  • Tamaños: MINI, MIDI, MAXI
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0 a 16 bar
  • Caudales: 1100 a 20000 l/min
  • Placas de conexión roscada
    • Sin placas de conexión roscada
    • Con placas de conexión roscada
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Serie MS > Módulos de derivación MS-FRM
  • Conexión: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
  • caudal: 3200 ... 14700 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Serie MS > Módulos de derivación MS-FRM
  • Conexión: G1/8, G1/4, G3/8,
  • caudal: 1200 ... 4600 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Serie MS > Módulos de derivación MS-FRM
  • Conexión: G1, G1 1/4, G1 1/2, G2,
  • caudal: 25000 ... 42000 l/min.
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Serie MS > Módulos de derivación MS-FRM
  • Conexión: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Caudal: 10000 ... 50000 l/min
 
Preparación del aire comprimido > Distribuidores de aire comprimido > Serie MS
  • Tamaños: 4, 6, 9, 12
  • Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, también disponibles con rosca NPT
  • Presión: 0 a 21 bar
  • Caudales: 1200 a 42000 l/min
  • Placas de conexión roscada
    • Sin placas de conexión roscada
    • Con placas de conexión roscada