Productos
Actuadores neumáticos
Amortiguador
Amortiguadores DYSR
Amortiguadores YSR-C
Amortiguadores YSRW
Amortiguadores YSRWJ
Amortiguadores DYEF
Amortiguadores DYSC
Amortiguadores DYSW
Cilindro de freno hidráulico DYHR, YD, YZL
 

Amortiguador

 
 
Imprimir
 
  • Carreras: 8 a 60 mm
  • Consumo máx. de energía por carrera: 4 a 384 J
  • Amortiguación regulable
 
  • Carreras: 4 a 60 mm
  • Consumo máx. de energía por carrera: 0,6 a 380 J
  • Amortiguación autorregulable
 
  • Carreras: 8 a 34 mm
  • Consumo máx. de energía por carrera: 1,3 a 70 J
  • Amortiguación autorregulable, curva característica suave
 
  • Carreras: 8 a 14 mm
  • Consumo máx. de energía por carrera: 1 a 3 J
  • Amortiguación autorregulable, curva característica suave
 
  • Carreras: 1,7 a 5 mm
  • Consumo máx. de energía por carrera: 0,005 a 0,25 J
  • Amortiguación por topes elásticos y placas
  • Con tope fijo metálico en ambos lados
 
  • Carrera 4 ... 25 mm
  • Consumo máx. de energía por carrera 0,6 ... 100 J
  • Amortiguación autorregulable.
 
  • Carreras: 6 a 20 mm
  • Consumo máx. de energía por carrera: 0,8 a 12 J
  • Amortiguación autorregulable, curva característica suave
 
  • Carreras: 20 a 60 mm
  • Consumo máx. de energía por carrera: 32 a 384 J
  • Amortiguación ajustable, curva característica dura