Productos
Sensores
Sensores de presión y de vacío
Sensores de presión SPAE
Sensores de presión SPAW
Presostato SPBA
Transmisor de presión SPTE
Transmisor de presión SPTW
Sensores de presión SPAB
Presostato PE, PEV, VPE, VPEV
Presostato PEN
Sensores de presión SDE1
Sensores de presión SDE3
Presostato SDE5
Accesorios
 
Sensores >   

Sensores de presión y de vacío

= Gama básica
 
Gama básica
Novedades
 
Imprimir
 
Nuevo a partir del abril de 2015
  • Sensor de presión
  • Sensor de vacío
  • Margen de medición de la presión: desde -1 hasta 10 bar
  • Tensión: 18 ... 30 V DC
  • Salida PNP / NPN, conmutable
  • Conexión normalmente cerrada/abierta, conmutable
Características especiales:
  • Interfaz de comunicación IO-Link
 
  • Margen de medición de la presión -1 ... +1 a 0 ... 100 bar
  • Tensión 15 ...35 V DC
  • Salida de conmutación 2x PNP o 2x NPN
  • Salida electrónica 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Conexiones neumáticas G1/4-I y G 1/2-A
  • Presostatos
  • Vacuostato.
Características especiales:
  • Cuerpo giratorio en 320°, display en ángulo de 45°
 
  • Presión: -1 a 10 bar
  • Tensión: 24 V DC
  • 2x PNP o con contacto
  • Presostato
  • Vacuostato
  • Punto de conmutación fijo.
 
  • Margen de medición de la presión: 0 a -1 bar, 0 a 10 bar
  • Presión relativa
  • Tensión: 10 a 30 V DC
  • Salida eléctrica: 1 a 5 V, 0 a 10 V
  • Conexiones neumáticas QS-3, QS-4 y casquillos enchufables QS-4, QS-6
Características especiales:
  • Compacto: soporte mural óctuplo para el montaje en batería
 
  • Margen de medición de la presión -1 ... +1, -1 ... +10, 0 ... 100 bar
  • Presión relativa
  • Tensión: 8 ... 30 V DC
  • Salida eléctrica 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Conexión neumática G 1/4
Características especiales:
  • Medición combinada de presión y vacío
  • Sin junta: célula de medición de presión y conexiones de acero inoxidable
  • Clase de protección IP67
 
  • Sensor de presión
  • Sensor de vacío
  • Medición de la presión relativa
  • LCD iluminado de fácil lectura.
Características especiales:
  • Forma compacta de 30 x 30 mm
  • Función de copiado (los ajustes pueden transmitirse de unidad en unidad)
 
  • Presión 1 ... 12 bar
  • Tensión 24 V DC
  • Parte mecánica
  • Sin contacto
  • Punto de conmutación ajustable
  • Indicación de presión.
 
  • Presión -1 ... 8 bar
  • Tensión 12 ... 30 V DC
  • PNP
  • Presostato
  • Vacuostato
  • Indicación de estado de conmutación
  • Punto de conmutación ajustable.
 
  • Sensor de presión
  • Sensor de vacío
  • Medición de presión diferencial
  • Utilización sencilla
  • Punto de conmutación ajustable
  • Conexiones neumáticas: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
Características especiales:
  • LCD iluminado de fácil lectura
  • Clase de protección IP67
 
  • Sensor de presión
  • Sensor de vacío
  • Medición de presión diferencial
  • Conexión neumática: QS-4
Características especiales:
  • LCD iluminado de fácil lectura
  • Clase de protección IP67
  • Variante ATEX
 
Gama básica
  • Presión: 0 a 10 bar
  • Tensión: 15 a 30 V DC
  • PNP
  • Presostato
  • Vacuostato
  • Indicación del estado de conmutación mediante LED visibles desde cualquier ángulo
  • Conector tipo clavija neumático
  • Libremente programable
  • Punto de conmutación ajustable
 
  • Amplia gama de accesorios para cada aplicación
    • Kits de fijación
    • Soportes para sensores
    • Clips
    • Elemento posicionador