Produits
Entraînements pneumatiques
Vérins sans tige
Accouplement mécanique
Accouplement magnétique
 

Vérins sans tige

 
 
Imprimer
 
  • Diamètre 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 80 mm
  • Longueur de course 1 ... 8500 mm
  • Force 30 ... 3016 N
  • Option de guidage :
    • Guidage standard
    • Guidage à palier lisse
    • Guidage à recirculation à billes
    • Guidage pour charges lourdes.
 
  • Diamètre 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Course 10 … 4000 mm
  • Force 68 … 754 N
  • Variante de guidage
    • Guidage à recirculation de billes.