Produits
Entraînements pneumatiques
Amortisseurs
Amortisseurs DYSR
Amortisseurs YSR-C
Amortisseurs YSRW
Amortisseurs YSRWJ
Amortisseurs DYEF
Amortisseurs DYSC
Amortisseurs DYSW
Amortisseur hydraulique de vérin DYHR, YD, YZL
 

Amortisseurs

 
 
Imprimer
 
  • Course 8 … 60 mm
  • Absorption d'énergie max. par course 4 … 384 J
  • Amortissement réglable
 
  • Course 4 … 60 mm
  • Absorption d'énergie max. par course 0,6 … 380 J
  • Amotissement auto-progressif.
 
  • Course 8 … 34 mm
  • Absorption d'énergie max. par course 1,3 … 70 J
  • Amortissement auto-ajustable, courbe d'amortissement douce.
 
  • Course 8 … 14 mm
  • Absorption d'énergie max. par course 1 … 3 J
  • Amortissement auto-ajustable, courbe d'amortissement douce.
 
  • Course 1,7 … 5 mm
  • Absorption d'énergie max. par course 0,005 … 0,25 J
  • Amortissement réglable élastique/butée métallique
  • Avec des butées de fin de course métalliques sur les deux côtés.
 
  • Course 4… 25 mm
  • Absorption d'énergie max. par course 0,6… 100 J
  • Amortissement auto-ajusté.
 
  • Course 6 …20 mm
  • Absorption d'énergie max. par course 0,8 … 12 J
  • Amortissement auto-ajustable, courbe d'amortissement douce.
 
  • Course 20 … 60 mm
  • Absorption d'énergie max. par course 32 … 384 J
  • Amortissement réglable, courbe de caractéristique dure