Produits
Distributeurs
Systèmes de commande pneumatique
Quickstepper FSS
Module de commande bimanuelle ZSB
Compteurs pneumatiques PZ, PZA, PZV
Temporisateurs pneumatiques PZVT
Compteurs électriques CCES
Accessoires pour contrôleurs pneumatiques
 
Distributeurs >   

Systèmes de commande pneumatique

 
 
Imprimer
 
  • Raccord canelé 3 mm
  • Débit 60 l/min
  • Séquenceur pneumatique-mécanique avec 12 pas et circuits logiques de démarrage
  • Contrôleur de séquence prêt-à-installer
  • Séquences de déplacement par signal de retour
 
  • Raccord G 1/8
  • Débit 50 l/min
  • Commande bimanuelle.
 
  • Raccord M5
  • Débit 50 l/min
  • Durée de temporisation
  • Compteur totalisateur
  • Compteur à présélection
  • Montage frontal
  • Capot de protection.
 
  • Racord M5
  • Débit 50 l/min
  • Durée de temporisation
  • 0,2 … 3 s
  • 2 … 30 s
  • 8 … 120 s
  • 20 … 300 s.
 
  • Afficheur LCD à 8 caractères
  • Alimentation électrique autonome
  • Pour montage en panneau
  • Raccordement avec barrette de fixation
  • Touche de rappel en position initiale.
 
  • Accessoires de montage pour les systèmes de contrôle pneumatique